StarTech.com

Cable de Extensión Alargador de 1,8m SVGA de Alta Resolución Coaxial HD15 Macho a Hembra - Cable Extensor para Monitor VGA

Extienda las conexiones de su monitor VGA hasta 1,8 metros

ID del Producto: MXT101HQ

  • Ideal para monitores de alta resolución (1920x1200 y superior)
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
Ver otros
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
8,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.8 mm [1.3 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 235 g [8.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 277 g [9.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CABLE COAXIAL VGA DE 1,8M
2 - Tuercas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Alargador de 4,5m VGA - Extensor HD15 Coaxial
MXT105HQ
Cable Alargador de 4,5m VGA - Extensor HD15 Coaxial

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

16,99 €
43+ Disponible en stock
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda sus conexiones de monitor VGA en 7,5m

23,99 €
36+ Disponible en stock
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda las conexiones de su monitor VGA hasta 1,8 metros

4,99 €
172+ Disponible en stock