StarTech.com

25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extienda sus conexiones de monitor VGA en 7,5m

ID del Producto: MXT101HQ_25

  • Ideal para monitores de alta resolución (1920x1200 y superior)
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
Ver otros
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
23,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
28+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 782 g [27.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 64 mm [2.5 in]
Ancho de la Caja 18 cm [7.1 in]
Longitud de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 802 g [28.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CABLE COAXIAL VGA DE 7,6M
2 - Tuercas

Certificaciones