StarTech.com

Adaptador para cable HD15 a multiconector RCA de componente (91 cm) - M/M

Conecte una salida VGA (tarjeta de video, etc.) a una pantalla/monitor con entrada de Video por Componentes

ID del Producto: HD15CPNTMM3

  • 1 conector macho VGA
  • 1x conector macho de vídeo componente (3x RCA)
14,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
148+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 cm [0 in]
Ancho del Producto 0 mm [0 in]
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 93 g [3.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 24 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 102 g [3.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador para cable HD15 a multiconector RCA de componente (91 cm) - M/M

Certificaciones