StarTech.com

Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas

Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.

ID del Producto: SATA24

  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 60 cm de cable
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
130+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 6.200
Ancho del Producto 14.000
Color Rojo
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 609.6 mm [24 in]
Longitud del Producto 609.6 mm [24 in]
Peso del Producto 210 g [7.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 220 mm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 0.1 cm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 220 g [7.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Conectar Disco Serial ATA 24 pulgadas

Certificaciones