StarTech.com

Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Izquierda - 12 pulgadas

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA, para instalaciones en espacios reducidos

ID del Producto: SATA12LA1

  • 1 conector SATA
  • 1 conector SATA en ángulo izquierdo/90 grados
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 30 cm de cable
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 7
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 6.200
Ancho del Producto 12.000
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 210 g [7.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 220 mm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0.1 cm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 220 g [7.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Izquierda - 12 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA12RA1
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces

3,99 €
405+ Disponible en stock