StarTech.com

Cable Combo de Alimentación y Datos SATA Serial ATA – 6 pulgadas

Alimente un disco duro SATA Interno desde un conector LP4 / Molex de la Fuente de Alimentación

ID del Producto: SATA6POW

  • 1 Receptáculo SATA (datos y alimentación)
  • 1x conector de alimentación Molex (LP4)
  • 1 Receptáculo de datos SATA
Ver otros
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 15 cm de cable
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
3+ Disponible en stock

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

El cable de alimentación y datos SATA SATA6POW es una combinación de cable de alimentación y receptáculo de datos SATA de 22 pines, así como cable de alimentación Molex (LP4) y conector de datos para receptáculo SATA, lo cual permite crear una conexión convencional y serial de datos ATA con un ordenador y, al mismo tiempo, suministrar alimentación a la unidad mediante una conexión LP4 a la fuente de alimentación del ordenador.

Este cable adaptador de alimentación SATA/LP4 de alta calidad mide 15 cm, lo cual permite la flexibilidad requerida para situar la unidad de disco duro SATA dentro de la caja del ordenador, lo cual evita gastar dinero en actualizar la alimentación del ordenador para que sea compatible con SATA.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable combinado de alimentación y datos SATA de 15 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Solución económica para suministrar alimentación a una unidad SATA desde una conexión LP4 en la fuente de alimentación de ordenador, lo cual evita tener que gastar en actualizar la alimentación para compatibilidad con unidades de disco duro SATA
  • Su diseño tipo cable delgado ayuda a reducir el desorden y aumenta el flujo del aire dentro de la caja del servidor/el ordenador, lo cual permite un rendimiento óptimo del sistema.
  • Cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com, lo cual asegura una conexión confiable de largo plazo

Aplicaciones

Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto

Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial ATA con Adaptador LP4 de 6 pulgadas

Certificaciones

Soporte de Producto