StarTech.com

Cable de 1m SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 a 4x SATA con Cierre de Seguridad Latches - Rojo

Conecte un controlador SATA/SAS a 4 unidades SATA

ID del Producto: SAS8087S4100

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps por canal
  • 4x conectores SATA con cierre de seguridad
  • Cable SATA Multi-lane
42,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
265+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 2
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna) Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 4 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 85 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial Attached SCSI SAS 1m - SFF-8087 a SATA con Cierre de Seguridad 4x

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 mSAS iSAS Interno a 4x SATA Cierre Latching
34,99 €
123+ Disponible en stock
Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8087 a SFF8087 mini-SAS mSAS Interno
SAS8787100
Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8087 a SFF8087 mini-SAS mSAS Interno

Conectividad duradera para redes, servidores, estaciones de trabajo y escritorios de alto rendimiento

45,99 €
89+ Disponible en stock