StarTech.com

Adaptador Cable de 50cm SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Molex Macho LP4 y SATA

Permite conectar un disco óptico SATA de Línea Delgada a una conexión de alimentación y controlador SATA estándar

ID del Producto: SLSATAF50CMS

  • Compatible con la especificación Serial ATA II
  • 50 cm de longitud para una mayor flexibilidad
9,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
103+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable SATA de Línea Delgada Hembra a SATA con Alimentación SATA

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador SATA de Línea Delgada a SATA con Alimentación LP4 - 12 pulgadas
SLSATAF12
Cable Adaptador SATA de Línea Delgada a SATA con Alimentación LP4 - 12 pulgadas

Conecte una unidad SATA de línea delgada a un conector SATA estándar de la placa base

6,99 €
513+ Disponible en stock
Adaptador Cable SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Macho LP4 y SATA
SLSATAF20
Adaptador Cable SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Macho LP4 y SATA

Conecte una unidad de disco con conector slimline SATA a un conector de placa madre estándar SATA

8,99 €
572+ Disponible en stock
Cable SATA de Línea Delgada a SATA de 36 pulgadas con Adaptador de Alimentación LP4
SLSATAF36
Cable SATA de Línea Delgada a SATA de 36 pulgadas con Adaptador de Alimentación LP4

Conecte un disco SATA de línea delgada en un conector SATA estándar de la placa base.

8,99 €
45+ Disponible en stock