StarTech.com

Cabezal Bracket de 2 Puertos SATA a eSATA para Placa Base

Convierta dos conexiones SATA de la placa base en dos puertos eSATA externos

ID del Producto: ESATAPLATE2

  • Compatible con la especificación Serial ATA III
6,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
119+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - eSATA (7 pines, datos) Conector
2 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 54.5 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Ancho de la Caja 20 mm [0.8 in]
Longitud de la Caja 12.4 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 59.2 g [2.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bracket de 2 puertos SATA a eSATA

Certificaciones