StarTech.com

Cable de 91cm USB A y eSATA a eSATAp Power EUHP

Conecte dispositivos Power eSATA a los puertos eSATA y USB de su ordenador

ID del Producto: ESATAUSBMM3

  • 1 receptáculo eSATA de 11 pines para alimentación
  • 1 receptáculo eSATA de 7 pines para transmisión de datos
  • 1 conector USB-A macho
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1891+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

Este cable eSATA y USB A macho a eSATA de alimentación permite una conexión de 91 cm entre una caja de disco duro externo equipado con puerto eSATA de alimentación y el puerto eSATA y USB de un PC/Notebook, para ofrecer tanto la alimentación (a través de USB) y la transmisión de datos (a través de SATA) mediante un solo cable.

Diseñado por expertos y fabricado solo con materiales de alta calidad, este cable eSATA y USB A macho a eSATA de alimentación de 91 cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite la conexión de un dispositivo eSATA de alimentación a un ordenador con puertos eSATA y USB convencionales
  • Fiabilidad garantizada

Aplicaciones

Conexión de un dispositivo con eSATA de alimentación a un PC o Notebook, aunque no se tenga un puerto eSATA con alimentación

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación eSATA (11 pines, eSATA/USB, 5/12V) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 60 a 75 % humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 84.6 g [3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 87.3 g [3.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - USB y ESATA a eSATA de alimentación (91 cm)

Certificaciones