StarTech.com

1 ft IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 M/M

Transferencias de alta velocidad entre dispositivos FireWire

ID del Producto: 139446MM1

  • Molded connector strain relief
  • Short, portable cable design
  • IEEE 1394a Standards Compliant
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
5+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Firewire 400 (4 pines, IEEE 1394a) Macho
Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.9 cm [8.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 mm [0.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 50 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 1 Ft. IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 Pin

Certificaciones

Productos Relacionados

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F
FIRE46MF
IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Convierta un cable Firewire 400 de 6 pines para usarlo con un dispositivo Firewire de 4 pines

3,99 €

Accesorios