Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Cable Cat6 de 1m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Azul
Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH
ID del Producto: N6PAT100CMBLS
- Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables
- Fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo
- Se ajusta a los requisitos de la norma ANSI/TIA-568-C.2 CAT6, lo cual garantiza un rendimiento fiable de cable de red
- Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
- Asegúrese de establecer conexiones de alto rendimiento, gracias a los conectores de 50 micrones (chapados en oro)
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
Este cable CAT6 delgado se ajusta a todas las especificaciones de cable de red CAT6, a fin de ofrecer conexiones de red Gigabit fiables en aplicaciones de centros de datos con alta densidad de datos.
Instalaciones más fáciles del cableado
Su diseño es 36% más delgado que los cables de red convencionales, lo cual permite mayor flujo de aire y disipación de calor en espacios estrechos. También es más flexible que los cables Ethernet convencionales, por lo cual resulta más fácil instalar el cableado en racks de redes con muchos cables.
Incluye conectores a prueba de enganche ("Snagless") que protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños cuando se tire de ellos a través de espacios estrechos.
Proteja su equipo
Este cable de red CAT6 se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 Category 6, lo cual garantiza una conexión fiable con su equipo de red. Con certificación LSZH ("Low Smoke Zero Halogen", poco humo, cero halógeno) de categoría de incendio, garantiza una conexión segura.
Los conectores de 50 micrones (chapados en oro) ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.
Fabricación de alta calidad
Cada cable CAT6 ha sido fabricado con conductores de cobre de alta calidad y ha sido sometido a pruebas de forma cuidadosa para mantener el nivel NEXT (" Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Además, cada cable está fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo.
El modelo N6PAT100CMBLS está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Para instalación en centros de datos de alta densidad
- Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
Números de Producto
Ingram Austria
V934780
Ingram Germany
V934780
Ingram Micro Belgium
4687134
Ingram Micro España
V934780
Ingram Micro Italy
V934780
Ingram Micro Netherlands
4687134
Ingram Micro Sweden
V934780
Ingram Switzerland
V934780
ALSO DEUTSCHLAND GMBH
3579075
Exertis IE
S10275965
Ingram DK
V934780
Ingram IE
V934780
Ingram Finland
V934780
Ingram Micro France
V934780
Tech Data - Belgium
5547298
Tech Data - Netherlands
5547298
UPC Code
065030882712
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 4 pair UTP | |
Estándar de Cableado | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B | |
Grado de Inflamabilidad | Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos) | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable | Libre de Enganches | |
Rendimiento | ||
Clasificación de Cables | CAT6 - 250 MHz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - RJ-45 Macho | |
Conector B | 1 - RJ-45 Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1 cm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 20 mm [0.8 in] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Azul | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso del Producto | 24 g [0.8 oz] | |
Tipo de conductor | Cobre trenzado | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 0.1 mm [0 in] | |
Ancho de la Caja | 22 cm [8.7 in] | |
Longitud de la Caja | 20 cm [7.9 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 32 g [1.1 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable CAT6 delgado de 1m |
Productos Relacionados
Cable Cat6 de 1m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Gris
Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH
Cable Cat6 de 1m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro
Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
N6PAT100CMBLS_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.