StarTech.com

Cable Adaptador de 15cm PS/2 Divisor

ID del Producto: KYC1MF

3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
212+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

Este cable multiplicador para teclado/ratón, de 1,8m, convierte un puerto PS/2 en dos conexiones para periféricos PS/2, lo cual permite utilizar un teclado y un ratón PS/2 mediante un solo puerto PS/2 de un ordenador portátil o de escritorio.

La ventaja de StarTech.com

  • Convierta un solo puerto PS/2 en dos puertos PS/2, a fin de conectar tanto su ratón, como su teclado en un mismo puerto PS/2
  • Fácil de usar y de instalar
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite el uso de un ratón y un teclado externo con un ordenador portátil

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Conector B 2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Características Físicas
Color Beige
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 40 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 40 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable multiplicador en Y para teclado IBM, 15cm

Certificaciones