StarTech.com

6 ft Straight Through DB25 Serial/Parallel Cable - M/F

ID del Producto: SC6MF

5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 15.2 m [50 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 188 g [6.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 193 g [6.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 Ft. 25 Pin Straight Thru Cable M/F

Certificaciones