StarTech.com

DB9M to DB25M Serial Adapter

Convierta un puerto DB9 hembra en un puerto DB25 macho

ID del Producto: AT925MM

0,00 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

This convenient Serial Adapter features a DB9 (9 pin) Male connector and a DB25 (25 pin) Male connector, allowing you to link a device with a 9 pin female connector to a serial device with a 25 pin female connector.

La ventaja de StarTech.com

  • A cost-effective way of converting a 9-pin female serial port to a 25-pin male port
  • Easy to use and intall
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Aplicaciones

Converts a 25 pin serial port to a 9 pin

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Color Gris
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 9 to 25 Pin Adaptor M/M

Certificaciones