Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Bracket Adaptador Paralelo DB25 a IDC25 con Cable de 40cm

ID del Producto: PLATE25F16

Agregue un puerto paralelo adicional en la parte posterior de su PC desde la placa base.

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

BECHIT COMES EPIT INFES KINYO MATFR MEDES MONIT RCORBE AMAZFR BECH CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE BECHNL BECHT DABSIE ISTDE ISTNL OFDEES MISCBE MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES COMFFR ELARIE FUXDE LAFIFR LDLCFR LDPOFR MERCIT RICDE SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI TEDABE TEDANL
Disponible en
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: PLATE25F16

Disponible en stock:
Europa: 1401

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Esta placa de ranura de cabezal de 25 pines incluye un conector DB25 hembra y un conector IDC 25.

Avalado por nuestra garantía de por vida y fabricado solo con componentes de alta calidad, nuestro adaptador de placa de ranura paralelo constituye una solución económica para posibilitar conexiones con dispositivos paralelos mediante el uso de una placa base compatible.

La ventaja de StarTech.com
  • Agregue un puerto paralelo de 25 pines a la parte trasera de su PC
  • Fácil de usar y de instalar
  • Respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - IDC (26 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 406.4 mm [16 in]
Longitud del Producto 406.4 mm [16 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa de ranura DB25 paralelo hembra a cabezal IDC de 25 pines de 40cm
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.