StarTech.com

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USBFAB10T

  • USB 2.0 Compatible
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
108+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Color Transparente
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 93 g [3.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 98 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 10 Ft Transparent USB Cable A-B M/M

Certificaciones