StarTech.com

15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USBFAB_15

  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
85+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Color Beige
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 134 g [4.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 139 g [4.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 €
100+ Disponible en stock
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 €
649+ Disponible en stock
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

3,99 €
108+ Disponible en stock
Adaptador de Placa  USB A Hembra de 2 puertos
USBPLATE
Adaptador de Placa USB A Hembra de 2 puertos

Proporciona dos puertos USB a una placa base

4,99 €
1550+ Disponible en stock

Accesorios