StarTech.com

15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

ID del Producto: USB2HAB15T

  • Transparent colour blends into any environment
  • High-speed data transfer up to 480 Mbits/sec
  • Hot Pluggable; allows swapping of live devices
Ver otros
  • Compatible with any PC and Mac, or USB device
  • USB 2.0 is backward compatible with USB 1.1
  • Supports up to 127 daisy-chained devices
  • Twisted-pair wires plus a foil and braid shield reduces interference and minimizes cross-talk for consistent high-speed and error-free data transfer
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
104+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Transparente
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 136 g [4.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 141 g [5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Certificaciones

Productos Relacionados

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 €
260+ Disponible en stock
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

3,99 €
98+ Disponible en stock
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 €
374+ Disponible en stock
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 €
2754+ Disponible en stock
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

3,99 €
147+ Disponible en stock