StarTech.com

6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USBFAB6T

  • USB 2.0 Compatible
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
137+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 5 m [16.4 ft]
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Color Transparente
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 59 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 64 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certificaciones