StarTech.com

Cable de 0,9m USB 2.0 A a B - Beige

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USBFAB_3

  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
1,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
315+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Color Beige
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 8.4 mm [0.3 in]
Longitud de la Caja 12.2 cm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 44 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 0,9m USB 2.0 A a B Beige

Certificaciones