Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m extensor alargador USB A macho a hembra
Extienda la distancia entre sus dispositivos USB 2.0 en 3m
ID del Producto: USBEXTAA10
- Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones USB 2.0
- Alivio de tensión moldeado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Gbps
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El Cable de Extensión USB de 3 metros (A-A), USBEXTAA10 dispone de 1 conector USB A macho y 1 conector USB A hembra que permite ampliar la conexión entre dispositivos USB 2.0 en hasta 3 metros - una solución ideal para una mejor ubicación de los dispositivos periféricos, o para agregar flexibilidad a los puertos USB existentes.
Este cable de extensión USB de alta calidad está diseñado para utilizar con dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 , y cuenta con la Garantía de Por Vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- El alivio de tensión moldeado aumenta la flexibilidad y durabilidad a la vez que minimiza la pérdida de datos ocasionada por la tensión del cable
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite ampliar su conexión USB para conectar una impresora USB o cualquier dispositivo periférico USB a una PC o Mac a una velocidad de transferencia de datos de alto rendimiento
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930658 | |
Ingram Germany | V930658 | |
Ingram Micro Belgium | 1861456 | |
Ingram Micro España | V930658 | |
Ingram Micro Italy | V930658 | |
Ingram Micro Netherlands | 1861456 | |
Ingram Micro Sweden | V930658 | |
Ingram Switzerland | V930658 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2772736 | |
Esprinet | USBEXTAA10 | |
Extertis IE | STCUSBEXTAA10 | |
Ingram DK | V930658 | |
Ingram IE | V930658 | |
Ingram Finland | V930658 | |
Ingram Micro France | V930658 | |
Tech Data - Belgium | 4462555 | |
Tech Data - Netherlands | 4462555 | |
UPC Code | 065030812634 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
Características Físicas | ||
Color | Beige | |
Longitud del Cable | 3 m [10 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [10 ft] | |
Peso del Producto | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable 3m extensor alargador USB A macho a hembra |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USBEXTAA10_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.