StarTech.com

Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

ID del Producto: USBAB3ML

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 conector USB 'B' (macho) a ángulo izquierdo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
374+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 89 g [3.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 23 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 95 g [3.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a ángulo izquierdo B (3 metros) – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB1ML
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 €
1163+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB2ML
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 €
609+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB2MR
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 €
3647+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB1MR
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 €
1992+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB3MR
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 €
1477+ Disponible en stock