Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Cargador de 0,9m Conector Dock a USB 2.0 IPod y IPhone - USB A - Blanco

ID del Producto: USBIPODMM3NL

Cable de repuesto para cargar o sincronizar su Apple® iPod® o iPhone®

Características
  • Conector simple sin cierre de seguridad

  • Construcción y diseño de alta calidad con conectores de gran durabilidad

  • Diseño portátil de 3 pies de longitud

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

AMAZFR CPBE AMAZES LAFIFR LIFES TOPAFR
ESPES
Disponible en
8,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USBIPODMM3NL

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Conector Dock de 3 pies a Cable USB para iPod®/iPhone®, USBIPODMM3 permite conectar su iPhone, iPod o iPad® a un ordenador a través de una conexión USB 2.0. Para una mejor sincronización y carga, el cable USB se puede conectar directamente o a través de un dock al puerto USB de un ordenador, o al adaptador de alimentación USB del iPod para cargar directamente desde un tomacorriente disponible. Con el respaldo de una Garantía de Por Vida, el Conector Dock de 3 pies a Cable USB está diseñado y fabricado para ofrecer máxima durabilidad, convirtiéndolo en un reemplazo seguro de cables de sincronización dañados o mal puestos.
La ventaja de StarTech.com
  • Compatible con los conectores dock USB de Apple® actuales- iPod, iPad, y iPhone
  • Ideal para reemplazar cables de sincronización y de carga dañados de iPod o iPhone
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Sincronice un iPod, iPad o iPhone directamente desde un ordenador, o cargue el iPod/iPhone a través de un dock o de su ordenador
  • Adquiera un cable adicional para cargar su iPod, iPhone o iPad cuando está trabajando
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector Dock de 3 pies a Cable USB para iPod y iPhone - Sin Cierre de Seguridad
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.