StarTech.com

4 ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M

ID del Producto: USBRETAB4

7,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1+ Disponible en stock
Dónde comprar

General

This retractable 4ft USB 2.0 cable is the perfect laptop accessory for your mobile computing needs.

This compact, lightweight cable features a standard USB A Male connector and a USB B Male connector, providing a convenient and portable solution for connecting mobile USB devices, like portable hard drives, printers, scanners, etc. to a laptop computer.

La ventaja de StarTech.com

  • Retractable cable eliminates the bulk and inconvenience of carrying long USB device cables inside laptop bags and other carrying cases
  • Replace worn-out or lost USB 2.0 cables with this high quality, 4ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.2 m [4 ft]
Longitud del Producto 1.2 m [4 ft]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 4 ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M

Certificaciones