StarTech.com

Estación de Carga de 4 Puertos USB - 48W/9,6A

Cargue hasta cuatro dispositivos móviles a la vez, a partir de una ubicación central

ID del Producto: ST4CU424EU

  • Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a su compatibilidad con la especificación 1.2 sobre carga de baterías USB
  • Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 48W (9,6 amperios) compartidos entre los cuatro puertos
  • Ahorre espacio y tomacorrientes mediante el uso de una sola estación de carga consolidada
73,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

Esta estación de carga USB ofrece una solución de gran potencia, para mantener sus dispositivos móviles cargados y listos para su uso. Es compatible con una amplia gama de modelos de tablets y smartphones, e incluye medidas de seguridad integradas que protegen a sus dispositivos móviles contra daños.

Carga a alta potencia

La estación de carga puede suministrar alimentación de hasta 48 W en total, con 2,4 amperios por puerto. Esto significa que se pueden cargar cuatro tablets a la vez y que cada puerto puede suministrar la alimentación que requiere cada dispositivo.

Un cargador para todos sus dispositivos móviles

El cargador es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y muchos más.

Carga dedicada de dispositivos

Este cargador todo en uno es la solución perfecta para la carga de varios dispositivos durante reuniones en una sala de juntas o de conferencias. Le ofrece tanto al usuario como a sus compañeros de trabajo acceso a una fuente de carga cuando la necesiten. Además, la consolidación de la carga de sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente y ahorra espacio. No es necesario el uso de varios tomacorrientes o regletas.

La caja de metal compacta es extremadamente duradera e incluye un botón integrado de encendido/apagado de todos los puertos, para un sencillo funcionamiento. Para más flexibilidad, la estación de carga incluye un soporte para instalación en pared.

Protección de sus dispositivos

La estación de carga USB integra medidas de seguridad que garantizan la protección de todos sus dispositivos contra daños debidos a sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos. Si se sobrepasa el límite de 48 W, la alimentación que reciban los dispositivos conectados se apagará, y el cargador se restablecerá automáticamente hasta reducir la carga a niveles seguros.

El cargador también incluye un indicador LED junto a cada puerto, a fin de notificarle en caso de cortocircuito, y el puerto afectado se apagará hasta que se efectúe el reinicio de ciclo de energía del cargador.

El modelo ST4CU424EU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cargue hasta cuatro dispositivos móviles a la vez

Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas para la carga simultánea de varios dispositivos USB como tablets, smartphones u otros

Cargue e implemente una serie de tablets para personal móvil de ventas

Configure una estación de carga USB doméstica para toda la familia

Instálela en espacios en que los puertos USB deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - Indicador de fallo por cortocircuito junto a cada puerto
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 48
Corriente de Entrada 1.5 A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 95 mm [3.7 in]
Peso del Producto 128 g [4.5 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 563 g [19.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación Carga 8xUSB
2 - Soportes para montaje en pared
1 - Adaptador de Alimentación UE
2 - Patas de Goma
4 - Tornillos de montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
ST7CU35122
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

68,99 €

Accesorios