StarTech.com

Cable Acodado de 30cm Micro USB de Carga - Cable en Ángulo para Carga de Teléfonos Móviles y Tablets

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

ID del Producto: UUSBHAUB1RA

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Right Angle USB Micro-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
Ver otros
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1498+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 17 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
Cable de 91cm MicroUSB B Acodado a la Derecha a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil - Negro

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

4,99 €
777+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 €
961+ Disponible en stock
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
USBAUB50CMRA
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

4,99 €
1417+ Disponible en stock
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
USBAUB50CMLA
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

4,99 €
281+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

3,99 €
1630+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cable Micro USB de 91cm Acodado - A a Micro B en Ángulo Izquierdo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

4,99 €
432+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 €
972+ Disponible en stock
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MLA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 €
456+ Disponible en stock
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MLA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 €
287+ Disponible en stock
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MRA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 €
105+ Disponible en stock
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MRA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 €
439+ Disponible en stock
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA1M
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

4,99 €
2043+ Disponible en stock
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA2M
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

6,99 €
2859+ Disponible en stock
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 €
906+ Disponible en stock
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

4,99 €
873+ Disponible en stock
Cable Adaptador 15cm Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF6
Cable Adaptador 15cm Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Conecte dispositivos Micro USB mediante un Cable Mini USB

5,99 €
140+ Disponible en stock
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
USBRETAUBMB
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0

7,99 €
315+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 €
3241+ Disponible en stock
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho
UUSBHAUB1
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 €
314+ Disponible en stock
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro
UUSBHAUB3
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro

Cargue o sincronice dispositivos con conector micro USB a través de un puerto estándar USB de un ordenador portátil o de sobremesa

3,99 €
1833+ Disponible en stock

Accesorios