StarTech.com

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - Dual USB A to Micro B

A single USB external hard drive cable that provides power and data

ID del Producto: USB2HAUBY1

  • Provides both USB data and USB device power through a single cable
  • High Speed USB 2.0 data transfer rate up to 480Mbps
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
260+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 32 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 37 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 €
308+ Disponible en stock
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 €
944+ Disponible en stock