Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 50cm Micro USB B a USB A Cargador para Teléfono Móvil Datos USB 2.0 - Macho a Macho - Negro
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
ID del Producto: UUSBHAUB50CM
- Soporta tasas de transferencia de datos USB de alta velocidad de hasta 480 Gbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
- Fabricados con PVC para mayor durabilidad
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El Cable USB-A a Micro USB de 50 cm, UUSBHAUB50CM dispone de un conector USB "A" macho y de un conector "Micro-B" macho para proporcionar una conexión de alta calidad entre dispositivos portátiles USB 2.0 que emplean un conector Micro USB (como smartphones basados en BlackBerry® o Android, cámaras digitales, dispositivos PDAs, tabletas y sistemas GPS) y un ordenador con capacidad USB para realizar tareas diarias como sincronización de datos y transferencia de archivos.
Este cable de alta calidad cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com asegurando conexiones confiables y duraderas entre dispositivos Micro USB y USB.
La ventaja de StarTech.com
- Permite transferir datos, conectarse a varios dispositivos USB, y suministrar energía mientras carga su dispositivo Micro USB
- La escasa longitud del cable proporciona máxima portabilidad por lo que resulta muy fácil de llevar en cualquier funda o maletín para laptop
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Un cable de reemplazo ideal para conectar dispositivos móviles que utilizan un conector Micro USB a un ordenadora través de un puerto USB (tipo A) estándar
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931906 | |
Ingram Austria | V932022 | |
Ingram Germany | V932022 | |
Ingram Micro Belgium | 2023930 | |
Ingram Micro España | V931906 | |
Ingram Micro Italy | V931906 | |
Ingram Micro Netherlands | 2023930 | |
Ingram Switzerland | V932022 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2763834 | |
Esprinet | UUSBHAUB50CM | |
Extertis IE | STCUUSBHAUB50CM | |
Ingram DK | V931906 | |
Ingram IE | V931906 | |
Ingram Finland | V931906 | |
Ingram Micro France | V932022 | |
Tech Data - Belgium | 4428846 | |
Tech Data - France | 4428846 | |
Tech Data - Netherlands | 4428846 | |
UPC Code | 065030846394 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Micro B (5 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.5 m [1.6 ft] | |
Longitud del Producto | 0.5 m [1.6 ft] | |
Peso del Producto | 19 g [0.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 25 g [0.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro USB 50cm - A a Micro B |
Productos Relacionados
Cable Adaptador de 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
2761+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 2m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
3435+ Disponible en stock
Cable 3m Micro USB B a USB A Cargador para Teléfono Móvil Datos USB 2.0 - Macho a Macho - Negro
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
685+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- UUSBHAUB50CM_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.