StarTech.com

Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

ID del Producto: UUSBHAUB1LA

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo izquierdo)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1794+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 17 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB - A a Micro B en ángulo izquierdo (30 cm)

Certificaciones

Productos Relacionados

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
Cable de 91cm MicroUSB B Acodado a la Derecha a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil - Negro

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

4,99 €
340+ Disponible en stock
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 €
1069+ Disponible en stock
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho
UUSBHAUB1
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 €
1319+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cable Micro USB de 91cm Acodado - A a Micro B en Ángulo Izquierdo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

4,99 €
1021+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 €
626+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
Cable Acodado de 30cm Micro USB de Carga - Cable en Ángulo para Carga de Teléfonos Móviles y Tablets

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

3,99 €
4662+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 €
2295+ Disponible en stock