StarTech.com

3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

ID del Producto: USB2HABM3

  • The new USB Mini B cable meets USB 2.0 requirements which is 40 times faster that USB 1.0
  • Gives you the freedom to download more pictures and MP3 files with fast data transfer rates of up to 480 Mbits/sec
  • Suitable for a variety of digital cameras, camcorders and portable devices
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
388+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 27 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Cable de 1,8m Mini USB B a USB A

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

2,99 €
461+ Disponible en stock
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
Cable de 3m Mini USB B a USB A

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

2,99 €
669+ Disponible en stock
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

4,99 €
788+ Disponible en stock