StarTech.com

Cable de 1,8 Mini USB a USB-A Acodado a la Derecha

Conecte sus dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USB2HABM6RA

  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1074+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 49 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB a Mini USB Acodado a la Derecha

Certificaciones

Productos Relacionados

3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
Cable de 0,9m Mini USB - USB A a Mini B Acodado a la Derecha

Conecte sus dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

2,99 €
1790+ Disponible en stock
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
Cable de 91cm USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B - Cable Adaptador USB A a Mini B

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

2,99 €
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
Cable de 1,8m USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

3,99 €
1624+ Disponible en stock
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Cable de 1,8m Mini USB B a USB A

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

2,99 €
21+ Disponible en stock
Cable USB de 15cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Gris
USB2HABM6IN
Cable USB de 15cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Gris

Optimice la transferencia de ficheros de su reproductor MP3, PDA o cámara grabadora digital equipada con Mini-USB

2,99 €
738+ Disponible en stock
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M

Cable mini USB corto, compacto y económico - ideal para cargar y sincronizar su Blackberry, teléfonos móviles y cámaras.

2,99 €
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

2,99 €
216+ Disponible en stock
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
Cable de 3m Mini USB B a USB A

Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A

2,99 €
212+ Disponible en stock
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
USBAMB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

3,99 €
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
USBAMB1MU
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

2,99 €
1066+ Disponible en stock
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1
1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 €
265+ Disponible en stock
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 €
813+ Disponible en stock
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 €
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
USBRETAUBMB
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0

7,99 €
337+ Disponible en stock
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
Cable Mini USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M

Conversión de un cable USB A-A en cable USB A-a-Mini USB

3,99 €
2495+ Disponible en stock

Accesorios