StarTech.com

Cable de 91cm USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B - Cable Adaptador USB A a Mini B

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USB2HABM3LA

  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
2,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
38+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 50%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 27 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB (91 cm) - A a Mini B en ángulo izquierdo

Certificaciones

Productos Relacionados

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
Cable de 1,8m USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

3,99 €
1194+ Disponible en stock
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
Cable de 0,9m Mini USB - USB A a Mini B Acodado a la Derecha

Conecte sus dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

2,99 €
3816+ Disponible en stock
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

3,99 €
1234+ Disponible en stock
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho
UUSBHAUB1
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 €
1519+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

3,99 €
1994+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
Cable Acodado de 30cm Micro USB de Carga - Cable en Ángulo para Carga de Teléfonos Móviles y Tablets

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

3,99 €
4662+ Disponible en stock
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 €
646+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 €
2345+ Disponible en stock
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 €
1069+ Disponible en stock