StarTech.com

Cable de 0,9m USB 3.0 SuperSpeed A a Micro B Negro - Macho a Macho

Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador

ID del Producto: USB3SAUB3BK

  • Cable and Connectors are compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications
  • Molded connectors with strain relief
9,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
158+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 40%-70%RH
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 49.7 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 54.7 g [1.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - USB 3.0 A to Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su ordenador

9,99 €
117+ Disponible en stock
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctelo a sus dispositivos externos y transfiera datos a velocidades 10 veces más rápidas que la de USB 2.0

11,99 €
184+ Disponible en stock
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

6,99 €
460+ Disponible en stock
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 €
741+ Disponible en stock
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Conecte un disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su laptop o PC

9,99 €
328+ Disponible en stock
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 €
261+ Disponible en stock
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

6,99 €
432+ Disponible en stock
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

6,99 €
1257+ Disponible en stock
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

14,99 €
89+ Disponible en stock