StarTech.com

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

ID del Producto: USB3SAB3

  • El cable y los conectores han sido fabricados conforme a las especificaciones para SuperSpeed USB 3.0
6,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
61+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 49 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 58 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0 SuperSpeed A a B de 91cm - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 €
478+ Disponible en stock
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctelo a sus dispositivos externos y transfiera datos a velocidades 10 veces más rápidas que la de USB 2.0

11,99 €
84+ Disponible en stock
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0

6,99 €
190+ Disponible en stock
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su ordenador

9,99 €
52+ Disponible en stock