StarTech.com

10 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

ID del Producto: PXT1001410

  • One C14 plug and one C13 Receptacle rated to carry 125V at 15A
  • Provides higher power handling, good for larger devices
12,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
106+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B 2 - Alimentación IEC 60320 C14
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 29 mm [1.1 in]
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 458.6 g [16.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 36 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 25.6 cm [10.1 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 31.8 cm [12.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 477 g [16.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 10 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certificaciones

Productos Relacionados

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT100146
6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extienda la conexión de alimentación desde su servidor hasta un PDU en hasta 1,8m

8,99 €
261+ Disponible en stock