StarTech.com

3 ft Computer Power Cord - C19 to C20

ID del Producto: PXTC19C203

11,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
3+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Alimentación IEC 60320 C19
1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Características Físicas
Calibre del Conductor 16 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 cm [7.1 in]
Ancho de la Caja 12 mm [0.5 in]
Longitud de la Caja 50 mm [2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 3 ft Computer Power Cord - C19 to C20

Certificaciones