StarTech.com

6 ft Computer Power Cord - C19 to C20

ID del Producto: PXTC19C206

  • Valor nominal para 250 V a 13 A
  • Alambre de 1,5 mm²
13,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
1+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Alimentación IEC 60320 C19
1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 13 A
Tensión de Entrada 250 AC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa 60C
Características Físicas
Calibre del Conductor 16 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 301 g [10.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 60 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 308 g [10.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6 ft Computer Power Cord - C19 to C20

Certificaciones