StarTech.com

10 ft Computer Power Cord - C19 to C20

ID del Producto: PXTC19C2010

  • Rated to carry 250V at 13A
  • 16 AWG wire
15,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
36+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Alimentación IEC 60320 C19
1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 13 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 16 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 97 mm [3.8 in]
Ancho de la Caja 15 mm [0.6 in]
Longitud de la Caja 42 mm [1.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de ordenador de 3m - C19 a C20

Certificaciones