StarTech.com

Cable de Alimentación Estándar de 1m para Ordenador Portátil - Cable Europeo a C7 para Laptop

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico europeo

ID del Producto: PXTNB2SEU1M

  • Valor nominal para 250 V a 2,5 A
  • Conforme con VDE, RoHS
  • Conectores enteramente moldeados con alivio de tensión
3,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
2085+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 57 g [2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 65 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable estándar de alimentación para ordenador portátil (1 metro) - EU a C7

Certificaciones