StarTech.com

Adaptador de Cable de Alimentación LP4 a SATA con Alimentación Floppy

Alimente hasta dos discos duros o dispositivos LP4 de 4 pines, y una unidad de disco floppy, desde un conector de fuente de alimentación SATA individual

ID del Producto: LP4SATAFMD

  • Compatible con discos duros IDE
  • Fácil de instalar
5,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
870+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Hembra
2 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 27.9 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.5 cm [4.5 in]
Ancho de la Caja 12 mm [0.5 in]
Longitud de la Caja 85 mm [3.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30.6 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Cable de Alimentación LP4 a SATA con Alimentación Floppy

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

2,99 €
257+ Disponible en stock
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4 con 2 LP4 Adicionales
LP4SATAFM2L
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4 con 2 LP4 Adicionales

Conecte hasta 3 dispositivos a través de un conector SATA desde la fuente de alimentación del ordenador

5,99 €
205+ Disponible en stock