StarTech.com

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 430W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo con Ventilador de 12cm

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación ATX de 430 vatios, fiable y eficaz energéticamente

ID del Producto: ATX2PW430WH

  • Certificación 80 Plus
  • Corrección del Factor de Potencia Activo (A-PFC)
  • Soporte para sistemas Intel y AMD
Ver otros
  • Conforme a la norma ATX 12V rev: 2.3
  • Conforme a la norma Intel EPS 12V rev: 2.8/2.92
  • Ventilador grande de 12 cm
  • Protección: contra cortocircuitos (SCP), contra sobrevoltaje (OVP), contra sobrecorrientes (OCP), contra sobrealimentación (OPP)
  • Fuente de alimentación con conmutación automática de 110~240VAC
89,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
15+ Disponible en stock

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

La fuente de alimentación con certificación 80 Plus® de 430 vatios, modelo ATX2PW430WH, constituye una opción eficiente energéticamente para reemplazar o actualizar la fuente de alimentación de un PC de sobremesa. Con un mínimo de 80% de eficiencia a una carga de entre 20% y 100%, la fuente de alimentación con certificación 80 Plus ofrece una significativa mejora en comparación con fuentes de alimentación de eficiencia estándar y, por tanto, ayuda a reducir el consumo energético y los costes de funcionamiento. 

Esta versátil fuente de alimentación está equipada con soporte para servidores y estaciones de trabajo basados en CPU AMD o Intel, con una conexión de placa madre de 20/24 pines y un conector EPS de 8 pines.

El modelo ATX2PW430WH está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Gracias a la fuente de alimentación con certificación 80 Plus se reducen los costes de funcionamiento y consumo energético
  • Para compatibilidad universal, soporte para placas madre EPS y ATX Intel/AMD

Aplicaciones

Permite reemplazar fuentes de alimentación antiguas de menor confiabilidad

Actualización o montaje de un PC eficiente energéticamente gracias a la fuente de alimentación con certificación 80 Plus

Perfecta para actualizar sistemas existentes y satisfacer los requisitos más recientes de conexiones de discos SATA y tarjetas gráficas PCIe

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Corrección del Factor de Potencia Activo
Corriente de Salida 430W
Índice de Eficiencia 115V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt

230V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt
Conector(es)
Conectores de Salida 1 - Alimentación ATX 12V P4 (4 pines, v 2.x)
1 - Alimentación ATX AUX (6 pines, v 1.x)
1 - Alimentación PCI Express (8 pines, v 2.x)
1 - Duplicador de alimentación ATX (20+4 pines, v 2.x)
1 - Duplicador de alimentación ATX 12V EPS (4+4 pines)
3 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex)
4 - Alimentación SATA (15 pines)
Requisitos de Energía
Corriente +12.0V1 (A) 37 A
Corriente +12.0V2 (A) 37 A
Corriente +12.0V3 (A) 37 A
Corriente +12.0V4 (A) 37 A
Corriente +3.3V (A) 20A
Corriente +5.0V (A) 20 A
Corriente +5.0Vsb (A) 2.5A
Corriente -12.0V (A) 0.5A
Corriente de Entrada Máxima 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Frecuencia de Tensión de Entrada 50 ~ 60 Hz
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 86 mm [3.4 in]
Ancho del Producto 150 mm [5.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 140 mm [5.5 in]
Peso del Producto 1726 g [60.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2410 g [85.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Fuente de alimentación de 430 W
1 - Guía Rápida de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 500W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo Ventilador 12cm
ATX2PW500WH
Fuente de Alimentación de Ordenador PC 500W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo Ventilador 12cm

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación ATX de 500 vatios, fiable y eficaz energéticamente

112,99 €
36+ Disponible en stock
Fuente de Alimentación de Ordenador PC 450W ATX12V 2.3 80 Plus Oro PFC Activo Ventilador 12cm
ATX2PW450GO
Fuente de Alimentación de Ordenador PC 450W ATX12V 2.3 80 Plus Oro PFC Activo Ventilador 12cm

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación Gold ATX de 450 vatios, fiable y eficaz energéticamente

81,99 €
No Está Disponible

Soporte de Producto