StarTech.com

Ventilador de Repuesto para Disipador de Procesador o Caja Chasis PC - 70mmx15mm - TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 70mm

ID del Producto: FAN7X15TX3

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
7,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
545+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
MTBF 50,000 Hours
Nivel de Ruido < 34 dBA
RPM 3500
Velocidad de Flujo de Aire 29.58 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 3.12W
Corriente de Entrada 26 mA
Tensión de Entrada 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~65%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 7 cm [2.8 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 70 mm [2.8 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 96 mm [3.8 in]
Longitud de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 75 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 6 cm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 60x20mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

15,99 €
137+ Disponible en stock