StarTech.com

Ventilador 1U 60x10mm para Socket 7/370 con Disipador de Cobre y Conector TX3

Agregue un enfriador de cobre con disipador de calor para CPU Socket 7/370 a un servidor de 1U

ID del Producto: FAN3701U

19,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
570+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Dimensiones del Disipador de Calor 64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Dimensiones del Ventilador 60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Tipo de Disipador de Calor Cobre
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Ventiladores 1 - 60 mm
Rendimiento
Nivel de Ruido 31 dBA
Resistencia Térmica 0.554゚C/W
RPM 5000
Velocidad de Flujo de Aire 13.48 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.64 W
Tensión de Entrada 12V DC
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 199 g [7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 30 mm [1.2 in]
Longitud de la Caja 10 cm [3.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador de cobre (6cm) de CPU para servidores 1U
1 - Pack de Compuesto Térmico

Certificaciones