StarTech.com

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

ID del Producto: SVA12DN4NEUA

  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 6,5 amperios (o menos) de alimentación y un conector cilíndrico tipo DIN
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
73,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
20+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 78
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe 4-pin DIN
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.4 cm [1.3 in]
Ancho del Producto 57 mm [2.2 in]
Longitud del Producto 13 cm [5.1 in]
Peso del Producto 378 g [13.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.3 cm [4.1 in]
Ancho de la Caja 13.7 cm [5.4 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 €
211+ Disponible en stock
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 €
85+ Disponible en stock
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

21,99 €
276+ Disponible en stock
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC
SVA5H2NEUA
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 €
57+ Disponible en stock
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 €
13+ Disponible en stock
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA5M4NEUA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

31,99 €
52+ Disponible en stock

Accesorios