Inicio Accesorios para discos duros Conversores y adaptadores de unidades de disco

Adaptadores de unidad de disco y conversores de unidad de disco

Dado los constantes cambios de unidades de disco duro (DD) y discos de estado sólido (SDD), puede que en algún momento sea necesario actualizar o convertir su unidad de generación anterior en un modelo de tecnología más moderna. Nuestra amplia gama de adaptadores de unidad de disco facilitan:

  • Convertir o adaptar su unidad de disco duro o interfaz de placa madre para un uso óptimo y la integración del almacenamiento en el sistema
  • Aproveche los últimos modelos de unidades SSD mSATA o M.2. NGFF para un rendimiento óptimo y amplia compatibilidad con diferentes tamaños (factor de forma)
40 Resultados
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

29,99 €
1566+ Disponible en stock
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

15,99 €
1420+ Disponible en stock
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

39,99 €
331+ Disponible en stock
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su ordenador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido

34,99 €
157+ Disponible en stock
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

22,99 €
189+ Disponible en stock
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

49,99 €
83+ Disponible en stock
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 €
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe
PEX4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe

Agregue almacenamiento de nivel empresarial y alto rendimiento a su ordenador o servidor, mediante la conexión de una unidad SSD PCIe U.2 de 2,5"

40,99 €
450+ Disponible en stock
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" o 3,5" | Portátil

54,99 €
148+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

30,99 €
223+ Disponible en stock
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 €
201+ Disponible en stock
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional
PATA2SATA3
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

Adaptador bidireccional que permite convertir de IDE a SATA o de SATA a IDE

19,99 €
152+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 €
58+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su ordenador portátil

31,99 €
53+ Disponible en stock
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un ordenador portátil o de sobremesa

38,99 €
22+ Disponible en stock
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

55,99 €
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5
PEX4SFF8639
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su ordenador de sobremesa o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

53,99 €
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas
35SAT225S3R
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas

Instale dos unidades SATA de 2,5" en una bahía de unidad de 3,5", para obtener mayor rendimiento o redundancia de datos con RAID

80,99 €
262+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2
M2E4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

Agregue rendimiento U.2 PCIe NVMe SSD a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conexión de una unidad U.2 SSD a una interfaz anfitrión M.2 PCIe x4

42,99 €
383+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C
USB31C2SAT3
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C

Conecte una unidad de SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5" a su ordenador equipado con USB-C, mediante este cable adaptador USB 3.1

67,99 €
211+ Disponible en stock
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

63,99 €
163+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2
U2M2E125
Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2

Agregue el rendimiento rápido de una unidad SSD M.2 NVMe a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conversión de una unidad a través de una interfaz compatible con U.2 (SFF-8643) de su placa base

44,99 €
224+ Disponible en stock
Cable de 1m Adaptador USB-C a eSATA - Cable Conversor USB Tipo C a eSATA - USB 3.0
USB3C2ESAT3
Cable de 1m Adaptador USB-C a eSATA - Cable Conversor USB Tipo C a eSATA - USB 3.0

Acceda a dispositivos eSATA de almacenamiento que contengan unidades DD, SSD u ODD, desde un ordenador portátil equipado con USB-C o Thunderbolt 3

49,99 €
130+ Disponible en stock
Conversor Adaptador USB a M.2 NGFF SATA SSD para Placas de Desarrollo y Raspberry Pi - con Accesorios
PIB2M21
Conversor Adaptador USB a M.2 NGFF SATA SSD para Placas de Desarrollo y Raspberry Pi - con Accesorios

Conecte una unidad SATA M.2 a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de datos

40,99 €
138+ Disponible en stock
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos
IDE2SAT25
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Conecte un dispositivo SATA en una placa base o tarjeta IDE

17,99 €
261+ Disponible en stock
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con carcasa protectora - Compatible con SATA III 6Gbps
CFAST2SAT25
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con carcasa protectora - Compatible con SATA III 6Gbps

Convierta su tarjeta CFast en unidad SATA de 2,5", para transferencias de datos más rápidas

36,99 €
82+ Disponible en stock
Adaptador para Unidad de Disco M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas - Conversor M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas
S322M225R
Adaptador para Unidad de Disco M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas - Conversor M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas

Cree almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable, mediante la instalación de dos unidades SSD M.2 SATA en una interfaz SATA de 2,5"

59,99 €
49+ Disponible en stock
Adaptador Conversor USB a mSATA para Raspberry Pi y Placas de Desarrollo
PIB2MS1
Adaptador Conversor USB a mSATA para Raspberry Pi y Placas de Desarrollo

Conecte una unidad mSATA a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar su capacidad de almacenamiento de datos

35,99 €
66+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E  - Conversor NGFF de Unidad SSD
S32M2NGFFPEX
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E - Conversor NGFF de Unidad SSD

Instale una unidad M.2 NGFF SSD en su ordenador de sobremesa, mediante una conexión anfitrión SATA estándar

24,99 €
30+ Disponible en stock
Adaptador de IDE ATA a Compact  Flash CF SSD conversor
IDE2CF
Adaptador de IDE ATA a Compact Flash CF SSD conversor

Conecte una tarjeta CompactFlash a un host IDE de 40 o 44 pines

19,99 €
34+ Disponible en stock
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

19,99 €
Caja Adaptadora  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

35,99 €
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Unidades de Disco SSD M.2 PCI Express - Tarjeta PCI Express y Caja Externa
BNDTB4M2E1
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Unidades de Disco SSD M.2 PCI Express - Tarjeta PCI Express y Caja Externa

La caja m.2 Thunderbolt 3 le permite aprovechar la velocidad y el tamaño de las unidades de disco internas en estado sólido PCIe M.2, conectadas externamente a su ordenador de sobremesa u ordenador portátil Thunderbolt 3

466,99 €
Tarjeta Multiplicadora de Puertos SATA - Controladora 1x SATA III a 5 Puertos Serial ATA
ST521PMINT
Tarjeta Multiplicadora de Puertos SATA - Controladora 1x SATA III a 5 Puertos Serial ATA

Conexión de cinco unidades SATA a una sola conexión interna anfitrión SATA 6 Gbps

62,99 €
196+ Disponible en stock
Adaptador Conversor USB a SATA para Raspberry Pi y Placas de Desarrollo
PIB2S31
Adaptador Conversor USB a SATA para Raspberry Pi y Placas de Desarrollo

Conecte cualquier dispositivo SATA a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar la capacidad y el rendimiento del almacenamiento de datos

41,99 €
171+ Disponible en stock
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en un ordenador de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

30,99 €
153+ Disponible en stock
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Conversora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
SAT32MSATM
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Conversora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA

27,99 €
126+ Disponible en stock
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas
IDE2SAT
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas

Conecte su disco SATA a una placa base IDE

22,99 €
10+ Disponible en stock
Conversor Adaptador Conector IDE ATA a 2 Puertos de Disco Duro SATA Datos - Convertidor
PATA2SATA2
Conversor Adaptador Conector IDE ATA a 2 Puertos de Disco Duro SATA Datos - Convertidor

Conecte 2 discos duros SATA a una placa base o tarjeta IDE

18,99 €
Tarjeta Adaptador SATA a RAID de 2 Unidades - Conversor Controlador SATA Interno a RAID
S322SAT3R
Tarjeta Adaptador SATA a RAID de 2 Unidades - Conversor Controlador SATA Interno a RAID

Permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA a una conexión SATA interna, además de crear una matriz RAID para rendimiento acelerado o redundancia segura de datos

28,99 €
Ver todo