Inicio Accesorios para discos duros Cajas para unidades externas

Cajas para unidades externas

Nuestras cajas para unidades de disco duro y disco de estado sólido facilitan la creación de soluciones perfectas para sus requisitos de almacenamiento. Ofrecemos una amplia gama de cajas que pueden servirle de ayuda:

  • Disponga de datos portátiles y de fácil acceso cuando viaje o se desplace
  • Conecte sus discos duros de generación anterior a nuevos sistemas, sin tener que preocuparse por su compatibilidad
  • Externalice sus datos y unidades de generación anterior
  • Aumente su productividad con espacio de almacenamiento adicional para ficheros grandes
  • Mejore la capacidad y el acceso a los datos importantes de su empresa
Filtrar por:
1 a 10 de 37 resultados
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
S2510BU33PW
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

116,99 €
329+ Disponible en stock
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

52,99 €
332+ Disponible en stock
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 €
589+ Disponible en stock
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

39,99 €
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

57,99 €
353+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
S351BU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

73,99 €
239+ Disponible en stock
Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

46,99 €
175+ Disponible en stock
Caja USB-C USB 3.1 de 10Gbps para Discos Duros SATA de 2,5 Pulgadas - para usarse con S251BU31REM
S251BU31REMD
Caja USB-C USB 3.1 de 10Gbps para Discos Duros SATA de 2,5 Pulgadas - para usarse con S251BU31REM

Convierta una unidad de DD/SSD SATA de 2,5" en una solución portátil de almacenamiento a través de USB 3.1 Gen 2, compatible para su uso con la bahía de intercambio en caliente S251BU31REM

59,99 €
76+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

36,99 €
117+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2,5
S251BU31315
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" - USB-A, USB-C

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2,5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

42,99 €
85+ Disponible en stock