StarTech.com

Caja USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA de 3,5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en Caliente - de Metal

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil unidades de disco duro SATA III de 3,5", a través de eSATA o USB 3.0, compatible con UASP

ID del Producto: S351BMU33ETG

  • Intercambie de forma fácil unidades, como sea necesario, gracias al diseño sin bandeja
  • Acceda rápidamente a sus ficheros importantes
  • Acceda a sus ficheros a través de la interfaz que prefiera, gracias a la compatibilidad con USB 3.0 y eSATA
Ver otros
  • Compatibilidad con 4Kn
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Compatibilidad con SMART
  • Compatibilidad con TRIM
  • Fácil configuración, gracias a la funcionalidad plug-and-play
  • Índice de inserción de 50.000 ciclos
  • Mantenga su escritorio/mesa organizado, gracias al diseño elegante de color negro metálico
94,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
372+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0 & eSATA
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Índice de Inserción 50.000 ciclos
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2000 mA
Consumo de Energía 24W
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.5 cm [1.4 in]
Ancho del Producto 13.5 cm [5.3 in]
Longitud del Producto 21 cm [8.3 in]
Peso del Producto 522 g [18.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 15.3 cm [6 in]
Longitud de la Caja 24 cm [9.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja disco duro
1 - Pie de Apoyo para el Gabinete
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
S351BU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

73,99 €
235+ Disponible en stock
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCKU313
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

76,99 €
83+ Disponible en stock
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA
SDOCKU313E
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

85,99 €
47+ Disponible en stock
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station
SDOCKU33EBV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station

Conecte sus discos duros/SSD de 2,5" o 3,5" SATA de 6Gbps, a través de eSATA o USB 3.0, con UASP

66,99 €
33+ Disponible en stock
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5
25SATSAS35
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5" Pulgadas a SATA de 3,5"- Plástico

Convierta prácticamente cualquier disco duro SATA o SAS de 2,5" en un disco SATA de 3,5"

20,99 €
17+ Disponible en stock
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

57,99 €
22+ Disponible en stock
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 €
860+ Disponible en stock
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 €
1190+ Disponible en stock
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

52,99 €
292+ Disponible en stock

Accesorios