StarTech.com

Backplane Rack Móvil 5,25 Pulgadas a 4 Unidades 2,5 SATA/SAS

Intercambie en caliente de forma fácil, al poder instalar cuatro unidades SSD o DD en una bahía de 5,25”

ID del Producto: SATSASBP425

  • Cree su sistema de almacenamiento agregando cuatro unidades SAS o SATA de 2,5" a una bahía de 5,25"
  • Compatibilidad con una amplia gama de unidades SSD y DD de 5 a 15mm
  • Fácil inserción sin errores gracias al backplane que se puede instalar vertical u horizontalmente
Ver otros
  • Las bandejas extraíbles y con bloqueo ofrecen protección de la unidad
  • El conector NSS ofrece más de 50.000 inserciones, lo cual garantiza un rendimiento duradero
  • Bandejas intercambiables de unidad que también funcionan con el backplane de 1 bahía (SATSASBP125)
  • Caja metálica ventilada de alta calidad que maximiza la disipación del calor
  • Dos ventiladores de 40mm para una ventilación óptima
  • Clasificación UL 94 V-O de inflamabilidad
  • Compatibilidad con SAS II y SATA I, II y III, que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 6Gbps
  • Funciona con su controlador RAID o HyperDuo
118,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
65+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 4
Cantidad de Unidades 4
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
SAS
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 40 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Índice de Inserción 50,000
MTBF 30,000
Nivel de Ruido 20 dBA
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 4 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Clasificación de inflamabilidad: UL94 - V0
Indicadores
Indicadores LED 4 - LED de actividad de la unidad 1
1 - Actividad de los ventiladores
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.2 cm [1.7 in]
Altura Máxima de la Unidad 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 15.2 cm [6 in]
Peso del Producto 760 g [26.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 80 mm [3.1 in]
Ancho de la Caja 19.4 cm [7.6 in]
Longitud de la Caja 21.6 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Backplane de discos duros SATA/SAS con 4 bahías
2 - llaves de bandeja de unidad
4 - Bandejas de unidad de disco de 2,5"
4 - cables de datos SATA de 45cm
2 - Adaptadores de alimentación SATA a Molex
16 - tornillos de montaje de la unidad
8 - tornillos de montaje del backplane
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 €
221+ Disponible en stock
Sistema de Backup con Caja Disco Duro 2,5 Pulgadas SATA y Rack Móvil con Dock Bahía 3,5 o 5,25
SAT2510U3REM
Sistema de Backup con Caja Disco Duro 2,5 Pulgadas SATA y Rack Móvil con Dock Bahía 3,5 o 5,25" - Hot Swap

Convierta una unidad SATA de 2,5" en una solución de copia de seguridad de disco duro extraíble que se puede instalar en una bahía frontal

79,99 €
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2,5”para Ranura de Expansión
S25SLOTR
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2,5”para Ranura de Expansión

Utilice una ranura de expansión disponible para instalar un disco duro de 2,5 pulgadas sin detener el normal funcionamiento del sistema

35,99 €
68+ Disponible en stock

Accesorios