StarTech.com

Punto de Acceso WiFi Inalámbrico para Exteriores 150Mbps Wireless N 802.11 b/g - Alimentado por PoE

Creación de una red inalámbrica Wireless-N de alto rendimiento, desde una conexión con cable: con alimentación PoE

ID del Producto: AP150WN1X1OE

  • Polo resistente a la intemperie y caja de montaje en pared
  • Punto de acceso de alimentación con PoE e inyector PoE incluido
  • Cumple con la norma IEEE 802.11n (Wireless-N), con un ancho de banda de datos de hasta 150 Mbps
Ver otros
  • Retrocompatible con las redes WiFi IEEE 802.11b/g
  • Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2
  • Antena 12dBi 1T1R interna con potencia de salida ajustable
  • Conector de antena RP-SMA externa opcional
  • Puerto LAN secundario para su conexión a un dispositivo de red adicional
  • Transmisión de hasta dos SSID inalámbricos
  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)
89,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
132+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8196C
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.400 ~ 2.484 GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 150 Mbps
Conector(es)
Puertos Internos 1 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hembra
2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Tomacorriente de CA en interiores disponible
Cable de red Cat 5 (o superior) del inyector PoE al AP inalámbrico y del inyector PoE al conmutador/enrutador LAN (no más de 100 m en total)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace PoE/actividad
1 - Enlace/Actividad Inalámbrica
1 - Enlace/Actividad LAN
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 12
Corriente de Entrada 0.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 59 mm [2.3 in]
Ancho del Producto 92 mm [3.6 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 29.2 cm [11.5 in]
Peso del Producto 345 g [12.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 93 mm [3.7 in]
Ancho de la Caja 33.5 cm [13.2 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.7 cm [4.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 692 g [24.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de acceso para exteriores
1 - Inyector PoE
1 - Mordaza de manguera de metal
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de instrucciones en CD

Certificaciones

Accesorios